Kantete hellende basseng, toppfylling, 75°
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Kantete hellende basseng, toppfylling, 75°
Top fill pouring basins should be used on angular installations whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the top fill pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Relaterte produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funksjoner
- Made from heat-resistant graphite
 - Durable, re-usable and long lasting
 - Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves
 
Spesifikasjoner
| Materiale | Grafitt | 
Case-studie
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.