Serviceforespørsel for kjøleenheter
Trinn 1. Veiledning til feilsøking for å finne en løsning på problemet ditt:
1. Overdreven kondensdannelse
- Kabinett med beskyttelsesgrad mindre enn IP54
a. Kontroller at den selvklebende gummipakningen mellom klimaanlegget og kabinettet er riktig påført
b. Kontroller at kondensatorens lukkepaneler er riktig montert
c. Kontroller at det ikke er åpninger i kabinettet
2. Kjøler ikke tilstrekkelig
- Intern vifte kjører, kompressor og ekstern vifte er i drift periodisk
a. Rengjør fordamperen
b. Forsikre deg om at det ikke er noen eksterne årsaker som begrenser luftstrømmen inne i kretsen
- Kondensatorvifte og fordampervifte er i drift og kompressoren er i drift periodisk
a. Inngrep med høytrykksbryter, hvis den finnes
Omgivelsestemperaturen er høyere enn den maksimalt tillatte i henhold til typeskiltet
- Luft ut rommet
Fyll ut den detaljerte feilbeskrivelsen og send skjemaet
- Urent filter
Rengjør eller bytt om nødvendig ut det urene filteret
- Uren utvekslingskondensator
Rengjør kondensatoren
- Ventilasjonkortslutning
Forsikre deg om at ingen hindringer eller gjenstander kan føre til kortslutning av avtrekksluft
Kontroller at minimumsavstandene fra en vegg, tak, elektrisk kabinett eller et annet klimaanlegg overholdes som angitt i denne håndboken
b. Inngrep fra kompressorens termiske beskyttelse
Lufttemperaturen i kabinettet er høyere enn den maksimale verdien som er tillatt i henhold til typeskiltet på enheten
Samme årsaker og løsninger rapportert på 2.a
- Intern vifte er i drift, ekstern vifte er ikke i drift, kompressoren er i drift periodisk
a. Feil på den elektriske kondensatorviften
- Bytt ut den elektriske kondensatoren
b. Defekt ekstern vifte
- Bytt ut kondensatorviften
3. Kjøler ikke
- Ingen av komponentene fungerer
a. Ingen spenning til enheten
- Sørg for at dører og brytere er lukket
- Kompressor, kondensatorvifte og fordampervifte er i drift
a. Utilstrekkelig gassmengde i kjølesystemet
- Fyll ut den detaljerte feilbeskrivelsen og send skjemaet
b. Mekanisk feil på kompressor
- Fyll ut den detaljerte feilbeskrivelsen og send skjemaet
- Ekstern vifte og intern vifte er i drift, men kompressoren er ikke i drift
a. Feil på den elektriske kondensatorviften
- Bytt ut den elektriske kondensatorviften
b. Defekt fordampervifte
- Bytt ut viften
- Ekstern vifte, intern vifte og kompressor er i drift
a. Justeringstermostaten er defekt eller innstilt på en temperatur som er høyere enn temperaturen i kabinettet
3. ALARM
- ALARM
P1, P4, HA, LA, HP, SEC,HAR,
Fyll ut den detaljerte feilbeskrivelsen og send skjemaet.
Trinn 2. Serviceforespørsel for kjøleenheter
Hvis problemet med klimaanlegget vedvarer etter at du har prøvd feilsøkingstrinnene, kan du fylle ut skjemaet nedenfor. Ha opplysningene om klimaanlegget for hånden, da du må oppgi dem for å sende inn skjemaet. Se bildet nedenfor for produktinformasjon.