Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Skriv ut
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

nVent HOFFMAN-kontrollskap for operatørgrensesnitt er nå tilgjengelig i rustfritt stål 

nVent bygger videre på det populære nVent HOFFMAN-kontrollskapet for operatørgrensesnitt i mykt stål og har lansert en versjon av kundefavoritten i rustfritt stål.

Det nye nVent HOFFMAN OICExxxSS er utformet for enkel håndtering og svært høy beskyttelse. Med de høye beskyttelsesklassifiseringene IP66 og NEMA 12 og 4x kan skapene brukes i en rekke omgivelser, inkludert de som krever sanitær design.

For å gjøre montering og bruk i felten enkel og praktisk har OICExxxSS-skapene følgende egenskaper:

  • Forhåndsbearbeidede hull for plassering på en dreiearm
  • Solid forsterkningsplate for å sikre at skapet holder seg på plass
  • Sveisede bolter på innsiden av skapet for å gjøre det enkelt å montere tilbehør
  • Tilgjengelig som tilbehør: Håndtak i rustfritt stål som monteres på siden av skapet

OICExxxSS er kompatibel med standard nVent HOFFMAN-tilbehør for veggmonterte skap, inkludert det nye CS480-dreiearmsystemet i rustfritt stål, som også er IP66-klassifisert og har en maksimal lastekapasitet på 600 N.

Kundefordeler

  • Rask og enkel montering
  • Oppfyller kravene for bruk i omgivelser som krever sanitær design.
  • Enkel installasjon og montering av tilbehør


Les mer