Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Skriv ut
Machine Building North Thumbnail

Innovative nVent HOFFMAN-løsninger som skal vises frem 10. april på Machine Building North

Innovative nVent HOFFMAN-løsninger som skal vises frem 10. april på Machine Building North
DTM, PWA 6000 og produkter for klimakontroll vil bli presentert på stand 87 og 88 på handelsmessen i Manchester i Storbritannia

nVent vil vise frem de siste nyvinningene innen systembeskyttelse og automasjonsprogramvare den 10. april på stand 87 og 88 på Machine Building North i Manchester. Handelsmessen fokuserer på teknologier og trender innen maskinbygging, automasjon, robotikk og industrimaskiner.
Deltakere kan se produktdemonstrasjoner i sanntid og snakke med nVent HOFFMAN-eksperter for å få innsikt i beste praksis for å forenkle ingeniørarbeid, gjøre systemene motstandsdyktige og øke produktiviteten.

Produkter som presenteres på messen, inkluderer:

DTM-programvare (Design to Manufacturing) er en dokumentert og enkel ingeniørløsning for designere og produsenter som brukes til å planlegge og designe elektriske kabinetter og kontrollsystemer. Den hjelper med å automatisere panelbygging med intelligente 2D-/3D-arbeidsflyter ved å bruke en digital tvilling til å generere data som driver produksjonsprosesser.

Et robust maskintilbud fra nVent – inkludert kabinettmodifiseringssentre, kutting og ledningsbearbeidingsmaskiner – støtter programvareplattformen. Og bruk av nVents programvare- og maskinvareløsninger i fellesskap hjelper produsenter av paneler med å effektivisere ressursbruk, redusere avfall og øke produktiviteten og oppetiden.

Den personlige ledningsassistentmaskinen PWA6000 fra nVent HOFFMAN leverer raskt den riktige ledningen når du trenger den. Maskinen optimaliserer produksjonen av ledninger, noe som reduserer behandlingstiden med opptil 75 %. Den har også fordelen ved å bruke innspill fra et CAE-system for å visualisere ledningsruten på monteringsplaten. Denne banebrytende kapasiteten sparer kunder for mye tid, spesielt for kontrollkabinetter som krever masse ledninger. Den gjør det også mulig for kunder å optimalisere arbeidsressursene.

Et utvalg av bransjeledende nVent HOFFMAN-klimaanlegg og -kjølere vil også bli presentert. nVent HOFFMAN-merket har en omfattende portefølje av klimakontrolløsninger som holder elektronikken i optimal temperatur for å maksimere livssyklusen til komponentene, redusere kapitalutgiftene og bidra til at virksomheten drives problemfritt.

Deltakere kan også finne ut mer om den omfattende porteføljen til nVent HOFFMANs elektriske kabinetter som beskytter automatiserings- og kontrollsystemer ved industrielle, infrastruktur- og kommersielle bruksområder rundt om i verden. nVent-kabinettene overholder de høyeste standardene for sikkerhet og kvalitet, samtidig som de støtter kunders behov for modulære og skalerbare løsninger og lokalisert støtte globalt.

Møt oss på stand 87 og 88

Finn ut mer om nVents nyeste løsninger den 10. april på Machine Building North – vi ser frem til å møte deg der.

Registrer deg her.