Ventilert kjertelplate ingen filter, AFR
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Ventilert kjertelplate ingen filter, AFR
Denne flensplaten er en perfekt løsning når du kun trenger naturlig ventilasjon.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Sjalusiplate, presset ut 5 mm.
- Materiale: 1,4 mm lakkert stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 23, ved plassering i bunn eller vertikalt.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 1.4mm |
| Tykkelse | 18ga |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.