Universell samleskinnestøtte, WO60


Universell samleskinnestøtte, WO60
Samleskinnestøtte som gjør det mulig å skape et trygt og brukervennlig system med avstand på 60 mm mellom samleskinnesystemer.
Bransjestandarder
GL
DNV-GL
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Universell samleskinnestøtte, 3/4-pols med interne skruehull, leveres uten endekappe.
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell frekvens: 50/60 Hz.
- Nominell isolasjonsspenning Ui: 1000 V.
- Nominell bølgespenning Uimp: 8 kV.
- Godkjenninger: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.