Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

1015300048_18804 Product Photo Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Syspend 281-Max roterende base

Syspend 281-Max Rotary Base allows the entire suspension system to rotate at the point of attachment on a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.