Syspend 281-Max 48-mm rund rørflenskobling og adapter
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Syspend 281-Max 48-mm rund rørflenskobling og adapter
Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling attaches the Vertical Motion Pedestal Tube or any 48-mm round tube to the enclosure. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Syspend 281-Max Adapter is required to attach the Flange Coupling to a standard HOFFMAN HMI enclosure that uses a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). Adapter is not required as the Coupling attaches to enclosure using a 48 x 48-mm hole pattern directly.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Farge | Jet Black |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 9005 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.