Syspend 180-Max horisontal panelkobling
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Syspend 180-Max horisontal panelkobling
Syspend 180-Max Horizontal Panel Coupling mounts a horizontal tube to the back of an enclosure or screen using Video Electronics Standards Association (VESA) mounting. The coupling has mounting holes drilled for standard VESA 75 and 100 flange sizes. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The horizontal panel coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Avslutt | Pulverlakkert |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.