Swing-Out Panel


Swing-Out Panel
Swing-Out Panels allow a front-mounted panel to pivot out of an enclosure frame opening. This accessory includes a panel and all the necessary hardware. Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Swing-Out Panels are available for 600-, 700- and 800-mm wide enclosures
- Spring-loaded pivot post allows for easy installation
- Hinge blocks are anodized black; supports and panel have a painted white finish
- Quarter-turn latches are provided to secure the Swing-Out Panel in the closed position
- Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.
- All necessary mounting hardware included
Spesifikasjoner
Tykkelse | 2.66mm |
Tykkelse | 12ga |
Overflate | Pulverbelagt |
Farge | Hvit |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.