Sokkel-sideplater | Veggmonterte skap, PA


Sokkel-sideplater | Veggmonterte skap, PA
Disse sidepanelene til sokler kan lukke rommet under skapet, om ønskelig.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Sidedeksler for sokkel P, forsterket med brettede kanter.
- Materiale: 1,5 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.
- Pakning: 2 stykker for høyde 100 mm, og 4 stykker for høyde 200 mm.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.5mm |
Tykkelse | 16ga |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Pulverbelagt |
Fargekode | RAL 7022 |
Farge | Umbragrå |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.