Skilleplater MCSS MCDS-kapslinger, SPDS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Skilleplater MCSS MCDS-kapslinger, SPDS
Den nye skilleplaten deler sammensatte skap uten å redusere IP graden, frigjør individuelle rom for komponenter som skal monteres.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Skiller to sammensatte MCSS/MCDS/ECOM skap
- Materiale: 1.5 mm sinkbelagt stål
- Monterings krav: IP43 I TYPE 1 forsegling kan oppnås ved bruk av SPDG pakning. CCJ braketter er nødvendig for å montere SPDS i et skap. Ved sammenmontering av flere skap, bruk CCM og CCI braketter. For EMI beskyttelse må SPDEG pakning benyttes
- Pakning: 1 stk
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 1.5mm |
| Tykkelse | 16ga |
| Materiale | Mild stål |
| Overflate | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.