Seismisk sett, sone 4, SBK-Z4
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Seismisk sett, sone 4, SBK-Z4
Sett for seismiske soner. SBK-Z4 forsterker skaprammen ved å tilføre stivhet på baksiden og sidene i form av tverrstangdesignet. På den måten tåler skapet vibrasjoner under akselerasjon på opptil 1,6 g i alle retninger. Settet oppfyller alle krav for Telcordia GR-63-CORE, sone 4.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Forsterkelsessett som skal legges til standard MCS-kabinetter for å nå seismisk sone 4-klassifisering.
- Støtter: 2 X formede støtter i 12 ga galvanisert stål som gir motstand mot rammen som går ut av firkanten.
- Sideplate: Som gir stivhet og styrke samt ekstra monteringsoverflate for komponenter.
- Hjørner: Totalt 4 hjørnebraketter av 10 ga galvanisert stål som gjør sveiseskjøtene i rammen mer robuste.
- Dørbolt: Den er montert på dørstengene og låses inn i et hull i hjørnebraketten, som forhindrer at døren hopper ut av låsblikkene under et jordskjelv.
- Antall pakker: 1 montering per bestilling.
- Monteringskrav: Komplett montering med SPM-sidepaneler, men montert med seismisk maskinvare inkludert i SBK-settlevering.
- Hvis en sokkel er nødvendig, må PSB-Z4 bestilles separat.
Spesifikasjoner
| Kompatibel kapslingsbredde | 23.62in min |
| Kompatibel kapslingsbredde | 600mm min |
| Materiale | Galvanisert stål |
Hvitbok (Whitepaper)
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.