Sokler, MSNS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sokler, MSNS
Sokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger etter VDE 0113-standarden. Denne sokkelen skaper ekstra plass under konsollen, og gjør det enkelt å montere kabler.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For kabelføring uten begrensninger, og i samsvar med VDE 0113-standarden. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare plater. Tilgjengelig i 100 mm og 200 mm høyde med avtakbare sideplater.
- Materiale: Hjørner 3 mm, og plater 1,5 mm AISI 304 S15 pre-slipt rustfritt stål.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Pakning: 1 sokkel med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.06in |
| Tykkelse | 1.5mm |
| Overflate | Børstet |
| Materiale | Rustfritt stål 304 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.