Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Stor polykarbonat Terminal Box, OPCP

Denne serien med koblingsbokser i polykarbonat, OPCP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67 og kan utvides i dybde. Den er tilgjengelig fra lageret i mange forskjellige størrelser. Dypere komponenter kan installeres når en utvidelsesramme, OPCP-EE, brukes. OPCP-serien er godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer, også på steder der det er direkte sollys, takket være motstand mot UV-stråling. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

CE UKCA

GOST

IP

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Farge Lys grå
Materiale Polykarbonat
Fargekode RAL 7035
Overflate Jevn
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.