Sidepaneler, 2000x600


Sidepaneler, 2000x600
Katalog#: SPM2006R5
Disse sidepanelene beskytter mot inntrengning, dermed kan de elektriske komponentene fungere uten forstyrrelser, og medarbeidere beskyttes mot uhell.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Video
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Enkel enmanns montering. Forseglet med en ekstrudert polyuretanpakning i én del og montert med åtte skruer og nye patenterte holdere. Kan erstattes med sidedøren DNS.
- Materiale: 1.5 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombinasjon med MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 i kombinasjon med MCS-HP.
- Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
CAD-GENERERING

Similar
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.