Sokkel foran og bak, 800


Sokkel foran og bak, 800
Katalog#: PV1080
For- og baksokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger etter VDE 0113-standarden. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler. Luftventilene gir området under skapet naturlig ventilasjon.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Tilbehør
Relatert tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Sokkelseksjoner foran og bak med ventilerte plater. Anbefales brukt i kombinasjon med den ventilerte bunnplaten CVB. For kabelføring uten begrensninger og i samsvar med VDE 0113-standarden. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare frontdeksler. Alle plater er doble for ekstra styrke. Kun tilgjengelig i 100 mm høyde.
- Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og plater i 1,5 mm bløtt stål.
- Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 sett med 4 hjørnestykker, inklusive deksler. Front- og bakplate med monteringsutstyr for sideplater PS eller tverrgående profiler PCP.
- Monterings krav: Legg til PS sideplater for komplett sokkel. Når du kombinerer skap, anbefales det å legge til tverrgående plater PCP for støtte til kabelrør og ekstra stivhet. Bruk CVB ventilerte bunnplater for bedre skapventilasjon.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
CAD-GENERERING
Mandatory
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.