Sokkel sider, 100x600


Sokkel sider, 100x600
Katalog#: PS1060
Sokkelen gir mer plass til utstyr, og avdekkes med disse panelene for å hindre tilgang.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Video
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Sideplater for dekking av åpninger i dybden av sokkelen PF. Dobbeltbrettede plater for maksimal styrke. Kompatible med både den kombinerbare og den kompakte gulvskap serien.
- Materiale: 1,5 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.
- Pakning: 2 plater. Monteringsutstyr inkludert i PF/PV.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
CAD-GENERERING

Mandatory
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.