Innvendig dør, 1800x800
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Innvendig dør, 1800x800
Katalog#: DI1808R5
Skjermer og indikatorer kan monteres på en overflate i skapet og hindre uønsket tilgang ved å dekke over andre komponenter.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Innerdøren gir en hengslet monteringsoverflate for utstyr bak en standard eller glassbelagt hoveddør. Et monteringsområde på 80 mm er tilgjengelig mellom dørene når innerdøren er i fremste posisjon. Kan justeres i dybden i trinn på 25 mm. Montasjeplaten forblir anvendbar bak innerdøren. Døren er utstyrt med to 3 mm DIN låser.
- Materiale: 1.5 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 dør med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
CAD-GENERERING
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.