Kompakt design LED lys, TLCL
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kompakt design LED lys, TLCL
Denne energieffektive diodeskaplampen kan monteres på mange ulike måter. Den kan monteres direkte på 19-tommersprofiler i et hvilket som helst skap, og er nyttig å ha når vedlikehold utføres på stedet.
Bransjestandarder
CE
EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Lys-systemet i kompakt design passer i alle typer skap og rack. Den har tre mulige festeanordninger. Magnetfeste, skruefeste eller direkte på 19" profiler. Takket være LED teknologi har lampen serviceintervall på ca 50000 t. Lampen er laget i PC-ABS materiale. En integrert kontakt tillater aktivering ved hjelp av dørbryter TLCS, uten ytterligere kabling. LED røret maaterialet er PC og fargen på lyset er kald hvit.
- Lyskilde: High Power LEDs.
- Luminositet: 945 Lm.
- Strømforbruk: 7,2 W.
- Driftstemperatur: -20 ºC til +50 ºC.
- Dimensjoner: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Forbindelse: Inkluderer 2-polet 0,75 mm² tilkoblingskabel 2,5A lengde 150 cm med åpen ende (2x 0,75 mm²).
- Godkjenninger: CE, EAC.
- Levering: 1 lampe med fastmontert tilkoblingskabel, intregert magnetfeste og monteringsskruer.
- Luminosity: 945 Lm
Spesifikasjoner
| Materiale | Plast |
| Avslutt | Teksturert |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.