Dekkplater for DIN-spor | Strømfordeling, TB13G


Dekkplater for DIN-spor | Strømfordeling, TB13G
These plastic blanking plates, TB13G, are available of the shelf. They are used to cover unused DIN slots, as well as unused space in standard slotted front plates, which improves the aesthetics of the enclosure.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Dekkplate for å dekke ubrukt plass i DIN-slissene. Kan deles per halv modul.
- Materiale: Plast.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 stk. dekkplate 13 mod. Total lengde: 234 mm.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.