Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Lay-In Wireway; Lay-In NEMA Type 12 Wireway Barrier Kits, Bracket-Mounted; F66B560_LW12_BarrierKitBrkt; 20320; F44B360; 20340; F66B560; 20270; F44BB2C; 20290; F44BB3C; 20300; F66BB2C; 20310; F66BB3C Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Barrieresett, brakettmontert

Divides wireway into two or three compartments. Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway. Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 ft.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fargekode ANSI 61
Overflate Galvanisert; Pulverbelagt
Farge Grå
Materiale Lakkert stål
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.