Anti-kondenserende liten varmeapparat, EGK
Anti-kondenserende liten varmeapparat, EGK
Denne lille varmeenheten med kondensfjerning, EGK, er tilgjengelig med en varmekapasitet på 10–30 watt. Størrelsen gjør den enkel å installere, også når det er trangt om plass. Den eliminerer vannkondens, også når omgivelsestemperaturen faller kraftig. Kontakt nVent HOFFMAN for å få fullstendig UL-versjon.
Bransjestandarder
CE
EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Liten halvleder varmeelement for montering i vertikal posisjon for å hindre kondensering. Montasje klip for 35 mm skinne (EN60715). Kontakt nVent HOFFMAN for å få fullstendig UL-versjon.
- Varmeelement: PTC resistor.
- Materiale: 3 x 0,75 mm² x 300 mm silikonekabel.
- Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C. Varme kapasiteten er for omgivelses temperatur på 20 °C.
- Tilkobling: 3 × 0,5mm² (300 mm) silikon kabel. For UL varme elementer 3XAWG20 (300 mm) kabel.
- Tetthetsgrad: IP 44, klasse I (jordet).
- Godkjenninger: CE, EAC.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.