Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Ekstreme forhold

Ekstreme miljøer

ULTIMAT BESKYTTELSE AV KRITISKE KONTROLLER OG UTSTYR I DE MEST KREVENDE MILJØER

Extreme Environments Enclosure and AC

Stol på nVent HOFFMANs portefølje av kabinetter og klimaanlegg for ekstreme miljøer, inkludert noen av bransjens høyest rangerte mot vann- og partikkelinntrenging

Porteføljen for ekstreme miljøer er sertifisert i henhold til UL Type 4X, IEC IP66, IP69, og IP69K, og den sikrer holdbar og pålitelig beskyttelse av kritisk utstyr og systemkomponenter som brukes under de mest krevende arbeidsforhold – uansett hvor du trenger å plassere dem. Du kommer til å bruke mindre tid og penger på vedlikehold og erfare lengre oppetid på systemet.

  • Spesielt designet for de mest krevende miljøene, inkludert etsende miljøer, miljøer med overdreven fuktighet, luftfuktighet, regn og store temperatursvingninger
  • Førsteklasses klebefri pakning med slitesterk, sveiset og malt rustfritt ståldesign gir ultimat pålitelighet for kabinett og klimaanlegg
  • Ideell for vann, avløpsvann, olje og gass, kyst/offshore, petrokjemisk, farmasøytisk, gruvedrift og andre ekstreme miljøer
  • Designet innvendig og utvendig for holdbarhet og pålitelighet
  • Flere standardkonfigurasjoner betyr at produkter kommer til deg raskere enn tilpassede eller svært modifiserte alternativer

UTVALGTE PRODUKTER

Kabinetter i ekstreme miljøer

 Kabinetter i ekstreme miljøer

Designet og bygget for de mest krevende miljøene med konstruksjon i rustfritt stål og patentsøkte komponenter som låsbare løftedørpaneler og selvklebende pakninger

Klimaanlegg for ekstreme miljøer

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Spesialdesignet for å tåle høytrykksspyling med IEC IP66- og IP69-klassifiseringer. Ideell for bruk i næringsmiddelapplikasjoner, med en FDA-godkjent neoprenpakning

Utskiftbar EPDM-pakning for EE-kabinett

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

EPDM-material er velegnet for de fleste industrielle og utendørs bruksområder med et temperaturområde på -50 til 120 °C (-58 til 248 °F)

RESSURSER