Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Feltservice for kjøling

Feltservice for kjøling
iStock-910238342.jpg

Kjøletjenester som gir deg sinnsro

Vi forstår at timing er avgjørende

Kunder avhenger av nVent HOFFMAN for rask feltservice lenge etter at utstyret er distribuert.

nVent HOFFMAN tilbyr rask levering på tilpassede kabinetter, kjøling og elektroniske systemer for å holde prosjektet i rute. Kunder avhenger av nVent HOFFMAN for rask felt- og ettermarkedservice lenge etter at utstyret er distribuert. Våre felttjenester inkluderer feltreparasjon med og uten garanti, forebyggende vedlikehold og installasjon.

Utforsk avsnittene nedenfor for å finne ut mer eller be om service.

Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte teamet for ettermarkedsservice via e-post på cooling.service@nvent.com eller ved å ringe 763.422.2211 og velge alternativ 1, så 2 og til slutt 3.

Reparasjon i felten

Kunder avhenger av nVent HOFFMAN for rask feltservice lenge etter at utstyret er distribuert.

Minimer nedetiden ved å bruke nVent HOFFMANs servicenettverk med tilgang til over 8 000 feltreparatører over hele verden.

BE OM REPARASJON I FELTEN

Forebyggende vedlikehold

nVent HOFFMANs tjeneste for forebyggende vedlikehold bidrar til å holde AC-enheten fra nVent HOFFMAN i drift på de høyeste og mest effektive nivåene.

Klikk nedenfor for å finne ut mer og be om forebyggende vedlikehold. Fyll ut skjemaet, og du blir kontaktet i løpet av to virkedager.

BE OM FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Installasjonstjenester

For å sikre at enheten er optimalt klargjort, har vi en komplett installasjonstjeneste for din AC-enhet fra nVent HOFFMAN. Enten det dreier seg om å bytte ut et eksisterende HOFFMAN-produkt, en konkurransedyktig enhet eller installere en ny enhet, kan vi garantere en kvalitetsmessig installasjon.

BE OM INSTALLASJONSTJENESTE

Ressurser

Bruksanvisninger

Bruksanvisninger for klimakontroll

Kontroll av ekstern tilgang

Øker synlighet og reduserer driftskostnad

Ettermarkedstjenester

nVent HOFFMAN har et omfattende utvalg av ettermarkedstjenestetilbud for å holde klimakontrollutstyret i gang.

Garantierklæring