Varistar CP Cross medlem med tung last
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP Cross medlem med tung last
Sidestolpe for å støtte 19-tommers søyler i et 800 mm bredt skap som støtter statisk belastning på 1600 kg. Hullmønsteret gjør det enkelt å bruke 19-tommers planet i trinn på 25 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Sidestolpe for å støtte 19-tommers søyler i et 800 mm bredt skap som støtter statisk belastning på 1600 kg
- Hullmønster gjør det enkelt å bruke 19-tommers planet i trinn på 25 mm.
Spesifikasjoner
| Produkttype | Brakett |
| Materiale | Stål |
| Arbeider med | Varistar CP |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.