Varistar CP dobbel ståldør, vanlig, 3-punkts låsing
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP dobbel ståldør, vanlig, 3-punkts låsing
Perforert Varistar CP stål dobbeltdør med 3-punkts låsing for applikasjoner med IP 20 beskyttelse.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Dobbel ståldør med 3-punkts lås for IP 20 beskyttelsesklasse
- Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)
- Åpningsvinkel 180°
- Standard montering, lås på høyre dør
- Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp
Spesifikasjoner
| Låsetype | 3-punkts låsing |
| Produkttype | Skapdør |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.