Varistar CP Air Separation blanking deksel, bredde 800 mm, med penselstripe og fingre
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP Air Separation blanking deksel, bredde 800 mm, med penselstripe og fingre
Påfyllingsplate for 800 mm brede skap for å unngå luftresirkulering foran til bakre kjølte hyller. Vanlige paneler og paneler med utsparinger for front til bak kabling med penselstriper og kabelfingre.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Luftseparasjon, deksler for 800 mm brede skap
- Nettverk og serverskap kan ordnes side om side
- PAKNINGER, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C.
- Deksel med utsparinger og kabelfingre for effektiv kabelhåndtering
- Penselstrimler tilgjengelig for å lukke utsparingene
- Deksler hindrer uønsket kortslutning av luft, dvs. uønsket blanding av varm avtrekksluft med kald inneluft
- Bare kompatibel med tung last tverrstang, ikke kompatibel med reduksjonsbraketter
Spesifikasjoner
| Produkttype | Skap/rackpanel |
| Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.