Universalbrakett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Universalbrakett
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Universal design gjør at et produkt kan festes direkte på betong, tre, fagverksbjelke eller I-bjelkeadaptere
- Integrert vinkelmåler viser enkelt monteringsvinkelen på støtteelementet
- Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter
- "Fungerer med 1"" gjennom 2"" støtterør for å redusere lagerbeholdning"
- Lav profil minimerer avskallende effekt på betongfester
- Tilfredsstiller NFPA® 13 som forhåndskvalifisert for seismiske anvendelser
- FM®-spesifikasjon testet
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Spesifikasjoner
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål |
| FM-belastninger | ||||
| Delenummer | Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBU1xx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
| CSBU2xx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.