Socket Strip, USA
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Socket Strip, USA
Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et 1 U med 1 U aluminiumchassis kan PDU enkelt integreres i et stativ med amerikanske uttak.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Horisontal eller vertikal montering
- Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen
- Tilkoblingskabel 2 m, med USA-plugg
- Socket strips med USA Sockets
- Monteringshøyde 1 U
- 115 V, 15 A.
- I henhold til UL-498
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium; Polyamid |
| Farge | Grå |
| Produkttype | Socket Strip |
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.