Socket Strip, SCHUKO/ute, lokal skjerm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Socket Strip, SCHUKO/ute, lokal skjerm
PDU med lokal strømmåler. Relevante strømdata vises på et integrert display.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Integrert måling og display via lokal skjermenhet
- Socket strimler med Schuko stikkontakter
- Monteringshøyde 1 U
- Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen
- Horisontal og vertikal montering
- Målefunksjoner: Spenning, strøm, strøm, frekvens, cos phi
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.