Socket Strip, SCHUKO, med Wieland® inngang
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Socket Strip, SCHUKO, med Wieland® inngang
Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ. Wieland-kontakten gjør det enkelt å kombinere med forskjellige strømledninger.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Installasjonshøyde 1 U
- Utgang via SCHUKO stikkontakter
- Inngang via Wieland® GST 18-plugg
- Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen
- Horisontal eller vertikal montering
- I henhold til din 57620
Spesifikasjoner
| Lengde | 438.5mm |
| Materiale | Aluminium; Polyamid |
| Produkttype | Socket Strip |
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.