Styreenhet for bakdør, passiv
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Styreenhet for bakdør, passiv
Kontrollenheten beriker den passive RackChiller-bakdøren. Den kobles til de 4 innebygde lufttemperatursensorene og den motoriserte kjølevæskeventilen 23130-607. Dette gjør det mulig for kjøleren å kontrollere kjølevæskeluftstrømmen basert på et innstillingspunkt for kjølt (tilluftsluft). Det gir avansert ekstern overvåking funksjonalitet og ulike oppsett funksjoner.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Regulering av kjølevæskestrømmen basert på innstillingspunktet for kjølevæsketemperatur (tilluftsluft). Flere kontrollfunksjoner med vannkontrollpakke 21130-608
- Nøyaktig flytkontroll mot settpunkt med parametrisk PID-sløyfe
- Ekstern overvåking gjennom innebygde Web Server- eller BMS-protokoller (Modbus TCP, SNMP v2c)
- Valgfritt eksternt tastatur og tastatur 21130-599
- Språk: Engelsk, tysk, fransk
- Strømforsyning: 90 - 260 VAC
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.