Power Distribution
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Type
- Farge
- Arbeider med
- Materiale
- Avslutt
- Lengde
- Bytt uttak
- Gjeldende vurdering
- Dybde
- Høyde
- Nominell spenning
- Rackenheter
- Måletype
Filteret er brukt: 1
Produkter | 57 resultater (211 varer)

Monteringsbrakett for Cabinet Assembly for samleskinne 1 til 4 poler
Monteringsbraketter for samleskinner eller samleskinner er lastkrets isolerte monteringsenheter for jordingsskinner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Monteringsbrakett, for Cabinet Assembly for samleskinne 1 til 4 poler

Strømkontakt for samleskinne
Kontakter for samleskinner designet for å redusere serverkompleksiteten og forenkle montering og inspeksjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strømkontakt 125 A for samleskinne 1 ... 4 Pole

Isolerende blokk for busbar 1 til 4 Pole
Isolerende blokker for busbars for å beskytte terminaler mot utilsiktet shorts og skade.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Isolerende blokk for busbar 1 til 4 Pole

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kontaktbeskyttelse for busbar, 1–4 pol

Sensor for punktlekkasjedeteksjon
Spot Fluid Leak Sensor for å oppdage punktlig lekkasje for nVent SCHROFF RackPower PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Sensor for punktlekkasjedeteksjon

Sensor for lekkasjedeteksjon
Rullevæskelekkasjesensor for å oppdage lekkasje langs et rør / område for nVent-SCHROFF-RackPower PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Sensor for lekkasjedeteksjon

PDU for Advantage Series-inngangsmålt
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1

Inngangsmåling i Advantage-serien, uttaks-byttet PDU