Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Power Distribution

Power Distribution
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktfamilie
  • Type
  • Farge
  • Arbeider med
  • Materiale
  • Avslutt
  • Lengde
      Bruk
    • Bytt uttak
    • Gjeldende vurdering
    • Dybde
        Bruk
      • Høyde
          Bruk
        • Nominell spenning
        • Rackenheter
        • Måletype
        Filter1

        Filteret er brukt: 1

        Vis alle filtre (1)

        Produkter | 57 resultater (211 varer)

        EA9109.png image

        Sensor for dørbryter

        Dørbrytersensor med magnetbryter for nVent-strømbrytersystemer. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Sensor for dørbryter
        Luftstrømningssensor

        Luftstrømningssensor

        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Luftstrømningssensor
        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer

        Metalliske skinner vanligvis plassert inne i kabinetter, panel boards for lokal høy strømfordeling.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 200 mm
        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 1900 mm, 43 U
        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 2000 mm, 47 U
        Jording/jording samleskinnesett med skrueklemmer, 450 mm, 19 tommer
        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 975 mm
        Jording / jording samleskinnesett med skrueklemmer, 1680 mm, 38 U
        Alarmvarselsensorer

        Alarmvarselsensorer

        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Alarmvarselsensorer
        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

        Jording/jording-samleskinnesett for ringavslutninger

        Metalliske skinner vanligvis plassert inne i bryteranlegg, panelbord for lokal høy strømfordeling.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Jording/jording-samleskinnesett for ringavslutninger, 440 mm, 19 tommer
        Jording/jording samleskinnesett for ringavslutninger, 1680 mm, 38 U
        Jording/jording samleskinnesett for ringavslutninger, 1900 mm, 43 U
        Jording/jording samleskinnesett for ringavslutninger, 980 mm
        Jording/jording samleskinnesett for ringavslutninger, 1980 mm, 47 U
        safety switch

        Sikkerhetsbryter for strømfordelingsmoduler

        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Strømfordelingsmoduler i henhold til din 43880, FI sikkerhetsbryter, 16 A, 30 MA
        mains cable

        Strømkabel

        SCHROFF nettkabel gir praktisk, universell feste med variable festeinnretninger.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Strømkabel, SCHUKO/UTE til IEC C13, 2,5 m, grå
        Nettkabel, IEC C14 til C13, 0,5 m, svart
        Nettkabel, IEC C14 til C13, 1 m, svart
        Strømkabel, BS til IEC C13, 2,5 m, svart
        Strømkabel, USA til IEC C13, 2,5 m, svart
        Strømkabel, SCHUKO/UTE til IEC C13-vinklet, 2,5 m grå
        Strømkabel, SCHUKO/UTE til IEC C13, 2,5 m, svart
        Nettkabel, IEC C14 til C13, 2,5 m, svart
        safety switch

        Strømfordelingsmoduler kretsbryter

        GFCI-bryter robust, beskytter mot bakkefeil og gir full beskyttelse.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Strømfordelingsmoduler i henhold til din 43880, kretsbryter 1 x 16 A
        Strømfordelingsmoduler i henhold til din 43880, kretsbryter 3 x 16 A
        PDU Mounting Bracket

        PDU-monteringsbrakett

        Monteringssett for PDU-er.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        PDU monteringsbrakett for montering av to socket strimler side om side
        PDU-monteringsbrakett for montering
        PDU-monteringsbrakett for vertikal montering
        19 distribution box

        19-tommers distribusjonsboks

        Fordelingsboks brukes til å huse PDUer som på en sikker måte distribuerer strøm fra strømkilde til enheter i en krets.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        19-tommers distribusjonsboks med emballasje for oversjøisk frakt
        19-tommers distribusjonsboks
        busbar

        Bustbar med FASTON-tilkoblinger

        SCHROFF-samleskinnen er for strømdistribusjon med høy strøm plassert inne i bryteranlegg, panelbord og samleskinneskap.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 stang, ubehandlet messing
        Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 pol, messing tinn-belagt
        Samleskinne med FASTON-forbindelser, 1 Pole, E-Cu tinnbelagt
        Samleskinne med FASTON-forbindelser, 4 stang, ubehandlet messing
        Samleskinne med FASTON-forbindelser, 4 Pole, E-Cu tinnbelagt
        Samleskinne med FASTON-forbindelser, 3 Pole, E-Cu tinnbelagt
        Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 Pole, E-Cu tinnbelagt
        pcb busbars

        PCB-skinne for kraftdistribusjon

        Samleskinne for kraftdistribusjon til kretskort og Backplanes.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        PCB-skinne for kraftdistribusjon, 4 HP L206.2mm
        PCB-stang for strømfordeling, 5 HP L333,2mm
        PCB-samleskinne for strømfordeling, 3 HP L216.3 mm
        PCB-skinne for kraftdistribusjon, 3 HP L338.3mm
        PCB-samleskinne for kraftdistribusjon, 3 HP L3281 mm
        PCB-skinne for kraftdistribusjon, 5 HP L206.2mm