nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral


nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses (open/closed position)
- Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak
- Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)
- Installation side-by-side or on top
- For use with 3P configuration
- Mounting options for ceiling or wall
- Mounting options for different cable trays types
- Mounting options for horizontal or vertical orientations
Spesifikasjoner
Isolasjonsspenning | 1000; 1500 |
Dielektrisk styrke, UL | 1500; 1500 |
Dielektrisk styrke, IEC 61439.1 | 3500 VAC ved 1 min |
Overflate | Elektrogalvanisert |
Materiale | Glassfiberforsterket polyamid; Stål |
Samsvarer med | IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C); IEC® 61439,1; IEC® 61914 |
Halogenfri vurdering | IEC® 60754-1 |
Nominelt lite røyk | ISO 5659-2 |
Antennbarhetsvurdering | UL® 94V-0 |
Driftstemperatur | −40 to 130°C |
Driftstemperatur | −40 to 266°F |
Installasjonsstandard | AS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÔNORM; REBT; RGIE-AREI |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.