nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter


nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Made from double-blade, high-quality carbon steel and advanced plastic polymers
- Protects the user by eliminating contact with the blades, protecting fingers
- Allows stripping FleXbus Conductors insulation without damaging the conductive multi wires braid
- Reduces hand/arm fatigue due to less pull force
- Disposable
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1






- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.