nVent FleXbus hører
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent FleXbus hører
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Shear is used to cut the FleXbus Conductor over length
- Favorable lever ratio and optimized cutting edge geometry require less effort
- Adjustable bolted joint, self-retaining screw
- Precision-ground, hardened blades
- Allows for a clean, smooth cut without causing crushing or deformation
- Guard provides added safety
- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1






- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.