Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Networking Racks and Cabinets

Networking Racks and Cabinets
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktfamilie
  • Type
  • Håndtakstype
  • Arbeider med
  • Rackhøyde
      Bruk
    • Avslutt
    • Høyde
        Bruk
      • Materiale
      • Montering
      • Pakkeantall
      • Farge
      • Fargekode
      • EMC-skjerming
      • Rackbredde
      • Bredde
          Bruk
        • Dybde
            Bruk
          • Gjengestørrelse
          • Diameter
              Bruk
            • Front finish
            • Lengde
                Bruk
              • Bakutførelse
              • Statisk belastning
              • Behandlede kanter
              • Beskyttelsesgrad
              Filter1

              Filteret er brukt: 1

              Produkter | 28 resultater (170 varer)

              19 front panel

              19-tommers frontpanel

              19-tommers frontpanel er tilgjengelig i svart og grå farger.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers frontpanel, 1 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 2 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 3 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 4 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 5 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 6 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 7 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 8 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 9 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 10 U, 4 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
              19-tommers frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, 1 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19-tommers frontpanel, 2 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19-tommers frontpanel, 3 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19-tommers frontpanel, 4 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19-tommers frontpanel, 5 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19-tommers frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19-tommers frontpanel, 7 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19-tommers frontpanel, 8 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19-tommers frontpanel, 9 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19-tommers frontpanel, 10 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
              19" Front Panels, filler panels, plug in units

              19-tommers frontpanel, ventilert

              Ventilerte frontpaneler gir varmespredning.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
              19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
              19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet
              19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet
              19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet
              19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisert
              19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
              19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
              19inch front panel for cable eyes

              19-tommers frontpanel for kabeløyne

              19-tommers frontpanel tillater kabeløyesettene.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers frontpanel for kabeløyne, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tommers frontpanel for kabeløyne, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 front panel

              19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanalsystemet

              Kabelkanalapparat for smart kabelhåndtering.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 cable entry

              19-tommers kabelkanal

              19-tommers enhet for enkel og effektiv kabelhåndtering.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers kabelkanal, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tommers kabelkanal, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-tommers kabelkanal, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19-tommers kabelkanal, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19inch cable tray 2 u

              19-tommers utstyrshylle

              Depth-Adjustable 19 tommers utstyrs hylle med 15 kg lastekapasitet.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers utstyrshylle, RAL 7035, 2 U
              19-tommers utstyrshylle, RAL 7021, 2 U
              19 equipment shelf

              19-tommers utstyrshylle, 1 U

              19 tommers utstyrs hylle med 5 kg lastekapasitet.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers utstyrshylle, 1 U, AlZn
              19-tommers utstyrshylle, 1 U, RAL 7021
              19-tommers utstyrshylle, 1 U, RAL 7035
              19 equipment shelf

              19 tommers utstyrs hylle, dybdejusterbar

              19-tommers utstyrshylle gir enkel lagring og styring av stativutstyr.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 250D, RAL 7021
              19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 300D, RAL 7021
              19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 400D, RAL 7021
              19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 250D, RAL 7035
              19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 300D, RAL 7035
              19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 400D, RAL 7035
              19 drawer

              19-tommers skuff

              19-tommers skuffer tillater montering av datamaskiner, skriveflater for enkel betjening.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers skuff, 1 U, RAL 7035
              19-tommers skuff, 2 U, RAL 7035
              19-tommers skuff, 3 U, RAL 7035
              19-tommers skuff, 1 U, frontpanel, anodisert
              19-tommers skuff, 2 U, frontpanel, anodisert
              19-tommers skuff, 3 U, frontpanel, anodisert
              19-tommers skuff, 1 U, RAL 7021
              19-tommers skuff, 2 U, RAL 7021
              19-tommers skuff, 3 U, RAL 7021
              cage nut

              19-tommers monteringssett M6

              Monteringssettene gjør det mulig å montere 19-tommers komponenter i et skap.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers monteringssett M6, skrue, skive, mutter; 8 deler
              19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 4 stykker
              19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 32 stykker
              19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 50 stykker
              19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 100 stykker
              19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, Cage Nut, M6; 4 stykker
              19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, Cage Nut, M6; 50 stykker
              19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, Cage Nut, M6; 32 stykker
              19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, Cage Nut, M6; 100 stykker
              19-tommers monteringssett M6, skrue, skive, mutter; 50 deler
              19-tommers monteringssett M6, skrue, skive, mutter; 100 deler
              19-tommers monteringssett, skrue M6, skive M6, mutter M6; 4 stk
              19-tommers monteringssett, skrue M6, skive M6, mutter M6; 32 stk
              19 equipment shelf

              19-tommers utstyrshylle, 2 U

              19-tommers utstyrshylle gir enkel lagring og styring av stativutstyr.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              19-tommers utstyrshylle, 2  U, RAL 7021
              19-tommers utstyrshylle, 2  U, RAL 7035
              panhead screw

              Panhodets skrue

              Selvgjengende skruer, selvborende skruer og maskinskruer.
              KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
              Panhodeskrue, 50 stk, M6 x 12
              Panhodeskrue, 100 stk, M6 x 12