Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

motion detector Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Motion detector

Motion detector: Prepared for mounting on door box, detection method: movement, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2.5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us