Industrial Networking
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Type
- Farge
- Fungerer med
- Høyde
- Høyde
- Utganger med bryter
- Bredde
- Fargekode
- Bredde
- Strømnivå
- Dybde
- Dybde
- Forsyningsspenning
- Nominell spenning
- Kjølevæskemating
- Rackenheter
- Målingstype
Produkter | 61 resultater (365 varer)

PEMSA trådkurvbrett, universalbrettskjøt
Solid, sterk spleis for PEMSA trådkurvbrettsystem for en robust, enkel sikring.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett, universalbrettskjøt, svart
PEMSA trådkurvbrett, universalbrettskjøt

PEMSA trådkurvbrett, universal delklemme
Solid tilbehørsfeste for PEMSA trådkurvbrettsystem for robust, enkel sikring.

C-brakett til PEMSA trådkurvbrett
Støtte for kurvrenner med hurtigkobling for rask takmontering eller profil.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett 150 mm
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 200 mm
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 250 mm
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 350 mm
C-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 450 mm

Deksel til PEMSA trådkurvbrett
Solide kabelrennedeksler for å beskytte installasjon av høytytende kabler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett deksel, 100 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 150 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 200 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 300 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 400 mm
PEMSA trådkurvbrett deksel, 60 mm

L-brakett til PEMSA trådkurvbrett
Allsidig støtte for kurvrenner med hurtigkobling for veggmontering eller profil.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 170 mm
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 220 mm
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 270 mm
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 370 mm
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 470 mm

PEMSA trådkurvbrett, hyllestøtte
Støtter for kurvrenner med hurtigkobling, for rask veggmontering eller profil.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 130 mm
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 180 mm
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 230 mm
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 330 mm
PEMSA trådkurvbrett hyllestøtte, 430 mm

PEMSA trådkurvbrett
Kontinuerlig baneløsning for støtte for høy-ytelses lavspenning- og datakabler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, PC, 3000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA trådkurvbrett, svart, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA trådkurvbrett, karbonstål, EG, 3000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA trådkurvbrett S304, 3000 mm x 60 mm x 60 mm

PEMSA trådkurvbrett, Rapide
Skinneløsning med Rapide-teknologi, støtte for lavspennings- og datakabler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA trådkurvbrett Rapide, svart, 3000 mm x 60 mm x 60 mm

nVent CADDY Cat HP J-krok med T-grid klips
Ideell kombinasjon av nyutviklet CADDY feste-klammer, beregnet til akustisk T-profil ledningsnett, med montasje av CAT HP serien, med J-Hook fabrikkmontert, klar til bruk fra innpaningen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Cat HP J-krok med T-grid klips, 25 mm dia

nVent CADDY Cat HP J-krok med flerbruksklips
Ideell kombinasjon av nyutviklet CADDY feste-klammer, beregnet på bruk til gjengestål, wire, eller spyd ned i bakken, med montasje av CAT HP serien, med J-Hook fabrikk montert, klr til bruk fra innpakningen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Cat HP J-krok 33,3 mm, med flerfunksjonell klips, M4,6,8 stang, 4,8–6,4 mm vaier
Cat HP J-krok 50 mm, med multifunksjonell klips, M4,6,8 stang, 4,8–6,4 mm vaier
Cat HP J-krok 25 mm, med multifunk klips, M4, 6, 8 stang, 4,8–6,4 mm vaier

Takstøtte for lett konstruksjon til PEMSA trådkurvbrett
Festing av kurvrenner fra gjengestagfeste, installasjon i lett konstruksjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Takstøtte for lett konstruksjon til PEMSA trådkurvbrett

Boksstøtte til PEMSA trådkurvbrett
Boksstøtte med hurtigfeste for enkel og sikker håndtering av tilbehør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Boksstøtte til PEMSA trådkurvbrett