Enlogic-inngangsmåling, utkoblet PDU EN2-serien
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Enlogic-inngangsmåling, utkoblet PDU EN2-serien
Advantage Series-inngangsmålt, uttaksvitsjet PDU-familie tilbyr energi
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon
- UL 2900-1-sertifisert for sikkerhetsprogramvare for nettforbindelsesprodukter
- To nettverkstilkoblingsporter: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) og 1x (10/100 Mbps) tilkobling / IP-adresse
- Ethernet kaskade opptil 64 PDU-er. Hver PDU kan gi likestrøm tilstrekkelig til å drive netowrk ledelse elektronikk
- Dual Ethernet-porter for redundante nettverkskonnunications
- Ekstern tilkobling via HTTP(er), IPv4 og IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)
- DATAEFFEKTIV REACT-rammeverk med støtte for native mobile enheter
- NMC (verktøyfritt, varmt swappbart Network Management Card) med Cortex A-5 for mikroprosessering og minne som kan installeres både oppreist og opp-ned for topp- eller bunnstrøminnganger
- Kantfargen på NMC-skjermen kan programmeres av brukeren for å identifisere strømkilden via PDU
- NMC støtter opptil 10 digitale sensorer for miljø- og/eller elektronisk låseovervåking
- Visningsspråk inkluderer engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk, koreansk, japansk og kinesisk (forenklet)
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Internprogram
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.