19-tommers skuff med tastatur 1 U, pekeplate, RAL 9005, UK-tastatur
19-tommers skuff med tastatur 1 U, pekeplate, RAL 9005, UK-tastatur
Katalog#: 60118-569
19-tommers rackmonterbar skuff med tastatur med full forlengelse.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Uttrekkbar 1 U-skuff med tastatur inkludert funksjonstaster, talltastatur, styreflate
- Låsing ved full forlengelse og i innsatt tilstand
- Tilkobling til USB for tastatur og mus.
- Installasjonsdimensjon 19 tommer skinneavstand (c-dimensjon) fra 470 ... 700 mm)
- Fargestråle, svart (RAL 9005)
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.