19-tommers frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Katalog#: 30118-953
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Aluminium, 4 eller 3 mm tykk, med anodisert eller malt finish
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.