Varistar CP ståldør, perforert med 1-punkts låsing, kun nøkkelplate, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP ståldør, perforert med 1-punkts låsing, kun nøkkelplate, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
Katalog#: 21630-518
Varistar CP perforert ståldør, IP 20 med enkeltpunktslåsing.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Perforert ståldør med enkeltpunktslås for IP 20 beskyttelsesklasse
- Åpningsvinkel 180°
- Deksel for nøkkellås
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.