Varistar CP ståldør, vanlig med 3-punkts låsing, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W, IP20
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP ståldør, vanlig med 3-punkts låsing, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W, IP20
Katalog#: 21630-434
Perforert Varistar CP stål dobbeltdør med 3-punkts låsing for applikasjoner med IP 20 beskyttelse.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Ståldør med tre punktlås for IP 20 beskyttelsesklasse
- Håndtak på spak med nøkkelinnsats (2 taster)
- Åpningsvinkel 180°
- Kan ettermonteres med spak 24630003 og din profil halv sylinder med nøkler eller trykknapp
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.