Varistar CP sidepanel med hurtiglås og lås, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800D
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP sidepanel med hurtiglås og lås, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800D
Katalog#: 21630-298
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Stål, 1 mm.
- Sidepanel uten jordingssett
- Sikkerhetslåsesett følger med
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.