Varistar CP ståldør, perforert med 1-punkts låsing, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Varistar CP ståldør, perforert med 1-punkts låsing, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
Katalog#: 21630-015
              Varistar CP perforert ståldør, IP 20 med enkeltpunktslåsing.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                                                                                                                                      Relatert tilbehør
          
          
        
        
                                                                          Ytterligere produktdetaljer
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
  
        
            
Funksjoner
- Perforert ståldør med enkeltpunktslås for IP 20 beskyttelsesklasse
 - Åpningsvinkel 180°
 - Deksel for nøkkellås
 
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.