19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 50 stykker
19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 50 stykker
Katalog#: 21120-198
For standard jording bruk en jordingsmutter og skive på minst ett festepunkt.
Når 19-tommers monteringssett brukes med ledende 19-tommers panelfeste, er det ikke nødvendig med jordingsmuttere.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Monteringssett for montering av 19-tommers komponenter i et skap
- For montering av frontpaneler, fordelingsfelt eller andre komponenter på rammen, glidefester eller dybdemedlemmer med firkantede åpninger
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.