DIN Rail for Thermostat With Integrated Temperature Sensor


DIN Rail for Thermostat With Integrated Temperature Sensor
Katalog#: 21120-178
DIN rail for thermostat or hygrostat clamping.
The rail short length is convenient for fixing devices with limited footprint.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- DIN rail (EN 50022) 35 mm with fixing materials kit
- Lenght 75 mm
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.